DE
Globální data
Clearance-free steel slide over the entire stroke
Versions with double stroke ( DE…D), synchronized extension (DE43…Z), with reinforced and damped stop (DE…S)
Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test…) thanks to its hardened raceways
The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life
Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertiaExcellent quality of movement even under load
Suitable for automatic cycles at high speeds (Vmax up to 0.8 m/s)
The stroke can be adapted on request as required. Please note that this will change the load capacity values
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Možnost uchycení na plochém povrchu (osová/párová nosná kapacita)
U těžších nákladů doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C. Pro verzi DE…S: -20 až +50°C