ASN
The most rigid and compact partial extension ball slide on the market
Dostupné velikosti
22
28
35
43
63
Globální data
- Clearance-free steel slide over the entire stroke. Configuration in two-way stroke possible by a simple user intervention.
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test …) thanks to its hardened raceways.
- The only industrial slides on the market allowing a calculation of product life.
- Rail and slider made of cold drawn high performance steel for mass and inertia optimization.
- Excellent quality of movement even under load.
- Possibility of special mounting configurations with overhang (permissible moments).
- Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values will change.
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
Obzvlášť vhodné pro montáž na plochý povrch (viz hodnoty osové/párové nosné kapacity)
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?