Hegra Rail HVC
Pevný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Sekce/fixace v souladu se standardy trhu
Dostupné velikosti
45
50
58
75
Globální data
- Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, holding in position, drive discs (not cumulative for some)
- Bilateral stroke possible. Also optionally available with intermediate element synchronizing disk For sizes 58 and 75
- Ease of assembly: Design adapted for easy access for assembly on one side of the slide rail
- Quick assembly by means of an optimised number of screws for slide mounting, especially when the length is large
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are changed as a result
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Protikorozní materiály a ochrany
Dobrá odolnost proti korozi, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků
Nosná kapacita
Verze z nerezové oceli pouze ve velikosti 58. Pro tuto verzi použijte moderační činitel 0,6 pro nosné kapacity
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?