Telescopic Slides
Studený tažený profil

Hegra Rail HGT

Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Až 2000 kg/pár
Dostupné velikosti
60 80 100 120 150 200 240
1. Prostředí
2. Konfigurace os
Montážní konfigurace
(mm)
Odpovídá maximální délce definované při návrhu pro integraci teleskopické saně
(mm)
3. načítání
(N)
Celkové užitečné zatížení zahrnuje zatížení přenášené talířem/zásuvkou a zatížení samotného talíře/zásuvky
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtr (volba nebo preference)
Vyberte si konfiguraci

This product is not suitable for your application data.
Please go to the global search to discover the right products for you.

Globální data

  • Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm. Maximum load up to 2 000 Kg
  • Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1000 mm), position holding, drive discs
  • Very low opening/closing force due to minimal deflection
  • Very rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN beam profile
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
  • Double-sided stroke possible. Optionally with synchronizing disk for the intermediate element
  • Suitable for moderate manual operation, without shocks

Hlavní doporučení

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Protikorozní materiály a ochrany

Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)

životní prostředí

Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků

You need some help with a 3D file?