Linear Components
Telescopic Rails
Super prodloužení
Nerezová ocel

H1T-X

Kuličkový pojezd z nerezové oceli se superprodloužením až o 200%. Zatížení a Zdvih až do 420 kg a 3 metrů
Dostupné velikosti
60 80 100 150

Globální data

  • Slide with compact section. Wide range, 5 sizes, sections from 60×40.5 to 150×64 mm
  • Safe handling with the options hold open and/or closed (sizes 60 and 80), damper in closed position (all sizes)
  • Rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
  • Bilateral stroke possible
  • Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load carrying capacity values are modified
  • Suitable for moderate manual operation without shock
  • Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories

Hlavní doporučení

Montáž na hranu je nezbytná

Protikorozní materiály a ochrany

Výborná odolnost proti solnému spreji až po 1000 h

Nosná kapacita

U ocelové verze použijte moderační koeficient 0,6 pro nosné kapacity uvedené v katalogu

You need some help with a 3D file?