Telescopic Slides
Super rozšíření

Hegra Rail H1C

Velmi pevný kuličkový pojezd se superprodloužením až o 150%. Velmi kompaktní, co do tloušťky
Dostupné velikosti
75
1. Prostředí
2. Konfigurace os
Montážní konfigurace
(mm)
Odpovídá maximální délce definované při návrhu pro integraci teleskopické saně
(mm)
3. načítání
(N)
Celkové užitečné zatížení zahrnuje zatížení přenášené talířem/zásuvkou a zatížení samotného talíře/zásuvky
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtr (volba nebo preference)
Vyberte si konfiguraci

This product is not suitable for your application data.
Please go to the global search to discover the right products for you.

Globální data

  • Safe handling with the options hold open and/or closed, shock absorber in closed position
  • Easy mounting: Design adapted for easy access to mounting on one side of the slide.
  • Two-sided stroke possible
  • Quick mounting by an optimized number of screws for slide mounting, especially when the length is important
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values will change as a result
  • Suitable for moderate manual operation without impacts
  • Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories

Hlavní doporučení

Montáž na hranu je nezbytná

Protikorozní materiály a ochrany

Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)

You need some help with a 3D file?