X-Rail Stainless steel
Self-aligning "cost effective" roller guide in stainless steel version
Dostupné velikosti
20
26
30
40
45
Globální data
- Kompenzace vychýlení až do 3,5 mm díky konfiguraci koleje „T+U“
- Zredukované velikosti dostupné pro kolej U-slide: 20 / 30 / 45
- Odpovídající použitím s přiměřenou pracovní zátěží, manuálního typu, bez nárazů.
- Upravitelná hodnota předpětí koleje. Podbíjení kolejí nedoporučujeme
- Vhodné pro pohyby vychýlení v řádech mm
Protikorozní materiály a ochrany
Verze nerezové oceli (série CEX/TEX). Také dostupné ve verzi z elektrogalvanizované oceli (série CES/TES), nebo v nidtridované verzi (série CEN/TEN)
životní prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +100°C
Vhodné pro použití ve znečištěných a vlhkých prostředích
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?