X-Rail Rollon-Nox
Self-aligning "cost effective" roller guide hardened by Nox patented process
Dostupné velikosti
26
30
40
Globální data
- Lineární pojízdné vedení kombinující lineární a kruhový pohyb jiných poloměrů
- Nejekonomičtější technické řešení na trhu. Možnost vykonávat pouze kruhové pohyby v určitých sekcích
- Předpětí základové desky je udržováno po celé délce koleje i v případě komplexních pohybů
- Jezdci mohou být, například, namontováni přímo na přenosné struktury, čímž se předchází přílišné šířce těla.
- Speciální rozvržení mohou být vyrobena na zakázku.
- Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
Protikorozní materiály a ochrany
Verze z galvanizované oceli, materiál koleje: C43 a Fe360 pro tělo. Jezdci v 100Cr6. Na vyžádání může být dosaženo větší odolnosti proti korozi pomocí chemického niklování (schváleného Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv).
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?