X-Rail
Vysoce přizpůsobivé vedení
Dostupné velikosti
20
26
30
40
45
Globální data
- 3 dostupné velikosti koleje „U-slide“: 20 / 30 / 45
- Odpovídající použitím s přiměřenou pracovní zátěží, manuálního typu, bez nárazů.
- Upravitelná hodnota předpětí jezdce. Nedoporučujeme použití výhybky
Vhodné pro pohyby s přesností v mm - Maximální rychlost: 1,5 m/s. Max. zrychlení: 2 m/s².
Protikorozní materiály a ochrany
Dostupné v elektrogalvanizované (série CES/TES), nitridované (série CEN/TEN), či nerezové oceli (série CEX/TEX)
životní prostředí
Provozní teplota v rozmezí -20°C a +120°C
Vhodné pro použití ve znečištěných a vlhkých prostředích
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?