Track available in 16.5 and 23 mm widths
Stainless steel Curviline
Samovyrovnávací výhodné pojízdné vedení tvrzené patentovaným procesem Nox
Dostupné velikosti
16,5
23
Globální data
- Patentovaná tvrzená kolej Rollon-Nox s lepšími mechanickými vlastnostmi (výdrž…)
- Kompenzace paralelismu (rovnoběžnosti) až do 3,4 mm díky „T+U“ konfiguraci koleje s jednou dostupnou velikostí koleje „U-slide“: 40 Vhodné pro automatické pohyby střední kadence
- Upravitelná velikost předpětí jezdce LM
- Podbíjení kolejí nedoporučujeme Vhodné pro pohyby s vychýlením v řádech mm
Protikorozní materiály a ochrany
Nitridované verze (série CEN/TEN). Také dostupné ve verzi z elektrogalvanizované oceli (série CES/TES), nebo ve verzi z nerezové oceli (série CEX/TEX)
životní prostředí
Provozní teplota mezi -30°C a +170°C
Vhodné pro použití ve znečištěných a vlhkých prostředích
Dimensions
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?