Speedy Rail
Globální data
- Unikátní produkt na trhu, jelikož nepotřebuje ani promazávání ani údržbu. Lehký, tichý, vysoce spolehlivý a jednoduchý na sestavení
- Samonosná kolej z extrudovaného hliníku s hloubkově eloxovanou úpravou povrchu
- Jediná samonosná kolej od společnosti ROLLON, kde funguje kolej zároveň jako nosník a může tak odolat ohybům a torznímu napětí
- Vhodné pro použití v nepříznivých podmínkách jako jsou brusná prostředí, odštěpky dřeva, či kovu…
- Díky opěrnému systému s axiální opravou jsou mají pojízdné vozíky vysoce samovyrovnávací vlastnosti. Vyrovnání úhlového zkřivení kolejového vedení, které je způsobeno ohybem kolejového vedení
- Kompenzace vychýlení až do 8 mm u konfigurace dvou souběžných os
- Běžně používáno v systémech automatického mytí, v automobilovém průmyslu, konkrétně u strojů zajišťujících přenos v rámci svařovacích linek
- Na stranách každé koleje jsou dvě rybinové drážky. Různé sady náhradních dílů (rybinové/pojízdné) jsou k dispozici a umožňují: jednoduché propojení kolejnic do nekonečných délek:
– nasazování kolejí na podvozek
– přichycení stojanu
Hlavní doporučení
K dispozici jsou dva typy jezdců: Ve tvaru V nebo válcovitý.
Jezdce ve tvaru V doporučujeme pro „lehčí“ použití v omezeném prostoru. Jsou vybaveni soustřednými a excentrickými osami pro rychlou úpravu kontaktu mezi jezdci a kolejí.
Pro použití s těžkými zátěžemi jsou dostupní válcovití jezdci, již sestaveni na kolejnicových podložkách. Někteří z nich se nazývají „oscilující“: Jsou vybaveni plovoucími oporami, které umožňují drobnou rotaci podložky tak, aby odpovídala vychýlení samonosné struktury. Podložky jsou vybaveny soustřednými a excentrickými oporami pro rychlou úpravu kontaktu mezi jezdci a kolejí
Protikorozní materiály a ochrany
Kolej s profilem z extrudovaného hliníku tvrzená eloxováním (700 HV). Jezdci jsou vyrobeni z oceli, či nerezové oceli, a jsou pokryti tufovaným plastovým potahem, odolným vůči znečištění.
životní prostředí
Provozní teplota mezi -30°C a +80°C