Prismatic Rail
Linear roller guide for long stroke, high load and high speed applications
Dostupné velikosti
28
35
55
Globální data
- Tvrzené ocelové drážky. Nosná kapacita až 15000N/skluznou lištu. Max. rychlost 7 m/s. Max. zrychlení 20 m/s²
- Díky opěrnému systému s axiální opravou jsou mají pojízdné vozíky vysoce samovyrovnávací vlastnosti. Vyrovnání úhlového zkřivení, způsobeného ohybem kolejového vedení
- Kompenzace vychýlení až do 4 mm při konfiguraci dvou souběžných os
- Propojení kolejí umožňuje nekonečnou délku
- Kolej vyrobená z tvrzené oceli C45. Tvrdost > 58 HRC
Hlavní doporučení
Hliníkový jezdec může být upraven různým množstvím válečků, od 3 do 6. Válečky jsou pak dostupné ve dvou variantách; ve tvaru V či válcovité
životní prostředí
Provozní teplota mezi -10°C a +80°C
Vhodné pro použití ve špinavých prostředích
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?