Linear Components
Linear Guides
O-Rail
Modular

O-Rail

Self-aligning linear roller guide for smooth and silent movement
Dostupné velikosti
43

Globální data

  • Vhodné pro instalaci na neupravených površích vzhledem ke kompenzaci vychýlení až do ±5° v rotační a ±1 mm v osové
  • Jednoduchá montáž na hliníkové, nebo svařené konstrukce
  • Velké rozpětí možných uspořádání a kombinací montáže s dalšími lineárními vedeními pro použití v automatizaci a manipulaci s materiálem

Protikorozní materiály a ochrany

Vysoce přesný a silný, za studena tažený, ocelový profil. Tvrzení hloubkovou nitridací

životní prostředí

Provozní teplota mezi -40°C a +130°C

You need some help with a 3D file?