Linear Rails
New
Lineární recirkulační válečkové vedení

MG rail

Válečkové vedení vhodné pro aplikace s vysokou přesností a tuhostí, zejména pro obráběcí stroje.
Dostupné velikosti
25 35 45 55 65
Zadejte požadované údaje
1. Prostředí
2. Konfigurace os
Nejprve vyberte konfiguraci montáže
Vyberte konfiguraci montáže
(mm)
(mm)
Vyberte konfiguraci montáže
(mm)
tooltip-distanceRails
3. načítání
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Pracovní tempo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Doba cyklu založená na zpáteční cestě
(s)
Doba cyklu založená na zpáteční cestě
(N)
Vypočítané teoretické úsilí
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Vypočítané teoretické úsilí
5. Využijte čas
(Km)
(s)
Kumulativní doba přerušení během celého cyklu
Doba cyklu založená na zpáteční cestě
🚀 Filtrovat podle
Vyberte si konfiguraci

This product is not suitable for your application data.
Please go to the global search to discover the right products for you.

Globální data

  • Zjednodušené válečkové posuvné cesty :
    Geometrie a směry válečkových kluzných drah byly vypočteny pomocí MKP podle každého jednotlivého předpětí, čímž byly zajištěny nejlepší parametry nosnosti a dosažitelné přesnosti po celou dobu.
  • Válečky s logaritmickým profilem :
    Válce jsou vyrobeny podle nejnovějších poznatků teorie valivých těles, čímž je zajištěna vysoká tuhost, maximální nosnost a dlouhá životnost.
  • Inovativní systém mazání :
    Zavádění maziva do přední hlavy je řízeno pomocí zpětných ventilů. Tyto ventily jsou instalovány na obou stranách kluzných cest vozíku a zabraňují zpětnému toku maziva při posunu. S minimálním množstvím maziva, nezávisle na montážní poloze, bude zajištěno dokonalé rozložení po kluzných drahách.
  • Rovnoměrnost posuvu :
    Díky racionalizovaným poloměrům vnitřních recirkulačních systémů jsou pulzační jevy omezeny na minimum, a tím je kladen nízký odpor při pohybu vpřed.
  • Ochrana vozíku :
    Posuvné cesty jsou dobře chráněny pomocí příčných a podélných těsnění, která zajišťují dobrou těsnost (i ve znečištěném prostředí).
  • Vyměnitelnost :
    Malé konstrukční tolerance zajišťují zaměnitelnost vozíků. Obě strany vedení lze použít jako referenční.
  • Kovová ochranná lišta :
    Lišta, která chrání a zakrývá upevňovací otvory, zabraňuje použití uzavíracích uzávěrů, čímž výrazně zkracuje celkovou dobu montáže a zefektivňuje stírání.

životní prostředí

  • Antikorozní nátěr : vozíky a vodítka mohou být opatřeny antikorozním nátěrem HCP.
You need some help with a 3D file?