Linear Components
Linear Guides
Mono Rail
High load capacity

Mono Rail Miniature

Re-circulating ball bearings miniature linear guide with high load capacity and rigidity
Dostupné velikosti
7 9 12 15

Globální data

  • Vedení LM s velmi vysokou nosnou kapacitou, přesností a tuhostí
  • Aby bylo dosaženo výrobního potenciálu, je zapotřebí zajistit přesně upravené povrchy, a také použití fixačních šroubů typu 12-9
  • Lineární přesnost méně než 0,02 mm pro kolejnici o délce 500 mm
  • Hlavní rozměry jednokolejky odpovídají standardům trhu. Zaměnitelnost s ostatními výrobci je možná
  • Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
  • Výhybka kolejí možná (obrábění konců koleje). Několik možných tříd předpětí pro jezdce

Protikorozní materiály a ochrany

Kolej z martenzitické nerezové oceli

Dimensions

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

You need some help with a 3D file?