Kompaktní kuličkové vedení – vysoké zatížení a tuhost

Easyslide

„Cenově výhodné“ vedení s kuličkovým košem.
Kompaktnost a vysoká nosnost
Dostupné velikosti
22 28 35 43 63

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Nejlepší poměr objemu a nosné kapacity z celé řady „Linear Line“ od společnosti ROLLON
  • Vysoký výkon v jednokolejném uspořádání. Velká šířka koleje umožňuje její pevné umístění na podpěře
  • Fixační šrouby (M6 velikosti 35) vyrobené k dosažení silného spojení mezi kolejnicí a rámem
  • Široká a silná styčná plocha mezi kolejí a rámem umožňuje použití materiálů „středního výkonu“ u rámu a montáž Easyslide na drsné/neupravené povrchy
  • Lineární přesnost 0,1 mm/m. Doporučujeme fixační šrouby kvality 10.9
  • Vhodné pouze pro horizontální montáž. Koleje nejsou propojitelné

Provozní teplota mezi -20°C a +130°C

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN22-290  9750 6699 32,2 324 463
SN28-450 26100 18270 127,9 1370 1958
SN35-610 45750 32025 221,6 3256 4651
SN43-610 65270 45689 450,4 4645 6636
SN63-610 122000 85400 1120,7 8682 12403
You need some help with a 3D file?