Linear Components
Linear Guides
Easyslide
Pás - kuličková vodítko

Easyslide SNK

Recirkulační vedení s kuličkovým ložiskem. Kompaktnost a vysoká nosná kapacita
Dostupné velikosti
43

Globální data

  • Série SNK se skládá z kolejí z tažené oceli profilu C, obsahující tvrzené a broušené drážky a vnitřního jezdce s recirkulačním kuličkovým ložiskem. Tento výrobek je extrémně skladný a pyšní se vysokou nosností
    a výbornými pojezdovými vlastnostmi.
  • Kulička jsou vyrobena z tvrzené oceli.
  • Broušené drážky kolejí vedení a jezdců jsou indukčně tvrzené
    (základy série SNK)
  • Dlouhá životnost
  • SNK může být nasazeno horizontálně i vertikálně

životní prostředí

Provozní teplota mezi -20°C a +70°C

Nosná kapacita

Block Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
You need some help with a 3D file?