Compact Rail
Precise and robust linear roller guide. The most tolerant self-aligning guide of the market
Dostupné velikosti
18
28
35
43
63
Globální data
- Pojízdná vedení vyrobená k použití na neupravených površích
- Výkonná ocelová kolej s indukčně tvrzenou a broušenou drážkou
- Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a velkém zatížení
- Kompenzace vychýlení až do 4 mm díky „T+U“ nastavení koleje
- Lineární přesnost méně než 0,1 mm pro kolejnici o délce 1000 mm
- Upravitelná hodnota předpětí jezdce. Jednoduchá výhybka kolejí
- Vhodné pro použití ve znečištěných, či vlhkých prostředích s nízkými, ale i vysokými teplotami
Hlavní doporučení
Tři možné profily:
. „T“ (hlavní kolej, žádné prověšení)
. „U“ (následná, 1 stupeň volnosti v axiální)
. „K“ (kompenzační, 1 stupeň stupňové volnosti).
Kombinace „T+U“ kompenzuje paralelismus a kombinace „K+U“ (pouze ve velikostech 43-63) kompenzuje paralelismus a vady plochosti. Kombinace „T+T“ by měla být používána při náročných montážních potřebách.
životní prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +120°C s možnými krátkodobými výkyvy v teplotě až +150°C a při odstranění stěračů až +160/170°C (kromě velikosti 63)
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?