Actuator Systems
New
Hřebenové a pastorkové pohony

YZ SAR+SAR

Lehký 2D portál pro užitečná zatížení do 60(*) kg s polyamidem potaženými válečky a neomezeným zdvihem v ose Y. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s² v ose Y.
Dostupné velikosti
180/120 250/180

Pracovní prostor konfigurovatelný až do :
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
Katalog
Vyberte si konfiguraci

This product is not suitable for your application data.
Please go to the global search to discover the right products for you.

Globální data

  • Pohyb zajištěn pomocí pojízdných vedení potažených polyamidem a pomocí pohonu hřebenu a pastorku
  • Skládá se z lineárních jednotek „Speedy SAR“ a „Speedy ZSY“
  • Velmi lehká struktura Y-Z složená ze samonosných hliníkových kolejí, eloxovaných na tvrdost 62 HRC
  • Manipulátor vyráběn na zakázku s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání

Dimensions

SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

You need some help with a 3D file?