Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Belt drive

YZ RSMART+SSMART

2D gantry with light-weight Z axis for payloads up to 60(*) kg. Speed/Acceleration up to 2,5 m/s and 8 m/s²
Dostupné velikosti
120/65 160/80
Workspace configurable up to : Y : 3 000 mm Z : 750 mm (*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon

Globální data

  • Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a pomocí ozubeného pásu
  • To se skládá z lineárních jednotek „R-SMART“ a „S-SMART“
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
  • Užitečné doplňky: redukce a jejich montážní sady, držák senzoru

Dimensions

R120/S50

R120/S65

R160/S80

Payload (Kg)
0 … 15 kg
0 … 30 kg
0 … 42 kg
Y Stroke(mm)
250 … 5000
250 … 5000
250 … 5000
Z Stroke(mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?