Actuator Systems
Pás nebo stojan a pastorek řízené

RTU

Robotická jednotka přenosu
Dostupné velikosti
120-1S 160-1S 220-1S 80-2 110-2 280-1 170-2 170P-2 280-2 280P-2 360-2

Globální data

  • Kompletní rozsah sedmé osy s pásovým pohonem, která garantuje jednoduchou integraci bez ohledu na hmotnost robota do 1500 kg.
  • Dostupné v různých variantách ochrany, závisejících na pracovním prostředí
  • Řešení na klíč dodávané s energetickým řetězem, převodovkou, automatickým promazáváním hřebenu.
  • Každá sedmá osa od Rollon je navržena tak, aby poskytovala vysokou odolnost a optimální
    tuhost a preciznost, vycházející z kombinace tuhého extrudovaného hliníku
    profilů z extrudovaného hliníku a ocelových příčníků.
  • Jednoduchá a rychlá montáž
You need some help with a 3D file?