Actuators & Systems
Robot Transfer Units
RTU Steel
Ocelové tělo

RTUn

Robotická přenosová jednotka bez krytu, s ocelovým tělem a pohonem ozubeným hřebenem. K dispozici pro malé až velké průmyslové roboty.
Dostupné velikosti
20
Sedmá osa s ocelovým tělesem a ozubeným převodem. Existuje s recirkulačním vodicím systémem a válečkovým vodicím systémem.

Globální data

Standardní funkce

  • Obráběné konce pro snadnou montáž stroje, budoucí rozšíření nebo změnu nářadí.
  • Přesné lineární vodicí systémy z hotového výrobku.
  • Servoreduktory pohánějící ozubený hřeben.
  • Stěrače vodicí dráhy pro odolnou ochranu před nečistotami.
  • Rozvod mazání v jednom bodě.
  • Montážní pozice nosičů kabelů v levé, střední a pravé poloze stroje.
  • K dispozici jsou rychlosti až 3 m/s.
  • Standardní opakovatelnost 0,040 mm (+/- 0,020 mm).

Volitelné funkce

  • Automatický mazací systém, řízený vaším PLC.
  • Stoupačky robota.
  • Plošiny pro svařovací drát, nádobu na barvu a další vybavení.
  • Držáky snímačů a vačkové lišty.
  • Stroje bezpečné pro umytí.
  • Kovové nosiče kabelů.
  • Vícenásobně poháněná, spojená nebo volnoběžná sedla.
  • Možnosti odolné proti výbuchu C1D1.
  • Možnosti pro čisté prostory.
  • Integrace 7. osy robota.
  • Profesionální montážní a metrologické služby.
You need some help with a 3D file?