Actuators & Systems
Multi-Axis
XY Multi-Axis
Portálový systém H-Bot

H-Bot

Přesný a koordinovaný pohyb, lehká konstrukce se dvěma pevnými motory a jedním řemenovým pohonem, minimální vibrace a vysoký dynamický výkon.
Dostupné velikosti
64
Maximální zdvih osy X: 2500 mm Maximální zdvih osy Y: 2500 mm 1500 mm Minimální zdvih: 200 mm

Globální data

Lineární systém H-BOT je kompaktní řešení určené pro vysokorychlostní aplikace vyžadující přesné interpolované vedení os X a Y. Má lehkou konstrukci se dvěma pevnými motory a jedním hnacím řemenem, což zaručuje vysokou dynamiku při minimálních vibracích.

  • Lineární kuličková ložiska s recirkulací a pohon ozubeným řemenem.
  • Systémy na míru s přizpůsobenými zdvihy.
  • Na vyžádání je k dispozici technický soubor s výkazem výpočtů.
  • Řemen s průchodem “H” pro snížení hmotnosti na palubě.
  • Užitečné příslušenství: převodovky, montážní sady převodovek, montážní držáky, držáky koncových spínačů.

Nosná kapacita

  • Maximální provozní rychlost: 5 m/s
  • Maximální zrychlení: 50 m/s²
  • Maximální nosnost: 6 kg
  • Opakovatelnost: ±0,1 mm
You need some help with a 3D file?