Actuator Systems
Hřebenové a pastorkové pohony

YZ ROBOT+2SC

Lehký 2D portál pro užitečná zatížení do 60(*) kg s polyamidem potaženými válečky a neomezeným zdvihem v ose Y. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s² v ose Y.
Dostupné velikosti
130/65x2 160/160x2 220/160x2

Pracovní prostor konfigurovatelný až do :
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
Katalog

Globální data

  • Movement by means of a linear recirculating ball bearing guide with toothed belt drive
  • Consisting of the linear units “Plus System Robot 2C” and “Plus System SC”
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
  • Technical file on request with calculation notice
  • Belts and pulleys protected by a polyurethane protective band guided by bearings
  • Useful accessories: reducers and its mounting kits, sensor holders

Dimensions

R130/S65-2 R160/S130-2 R220/S160-2
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?