UNILINE ED
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s131
Dostupné velikosti
75
Globální data
- Pohyb zajišťují tři lineární pojízdná vedení a ozubený pás
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
- Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
- Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +80°C
- Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
Protikorozní materiály a ochrany
Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí
Dostupné montážní sady k vytvoření následujících víceosých systémů
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
Dimensions
ED75 |
|
Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?