SAR
Self-supported axis with a polyamide-coated roller guide
Dostupné velikosti
120
180
250
Globální data
- Pohyb je umožněn pojízdným vozíkem a samonosnou hliníkovou kolejí s pohonem typu hřeben a pastorek pro neomezené zdvihy
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Samonosná kolejové vedení, eloxované na tvrdost 62 HRC do hloubky 15 µm
- Lineární pojízdná vedení bez nutnosti údržby a promazávání
- Obzvláště vhodné pro konfigurace uchycení dvou jednotek paralelně
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Kompenzace vad paralelismu až do 8 mm u konfigurace dvou paralelních os
- Vhodné pro použití ve znečištěných prostředích
Hlavní doporučení
Vysoce samovyrovnávací schopností díky opěrnému systému s osovou opravou, namontovaném na pojízdných vozících. Vyrovnání úhlového zkřivení, způsobeného ohybem kolejového vedení
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?