Speedy Rail SAB
Samostatně stojící osy s jezdci potaženými polyamidem. Rychlost až 15 m/s
Dostupné velikosti
60
120
180
250
“Kombinace řemenového pohonu + válce z plastové směsi + hliníkového profilu umožňuje vybudovat systém bez potřeby jakéhokoliv promazávání.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
Globální data
- Pohyb je umožněn pojízdným vozíkem a samonosnou hliníkovou kolejí s ozubeným pásem
- Zdvih na zakázku. Lineární jednotka vyrobená na míru
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Lineární jednotka bez promazávání a s nulovou nutností údržby.
- Samonosná nosníková kolej eloxovaná na tvrdost 62 HRC do hloubky 15 µm
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Extrémně tichá, lehká, jednoduchá na montáž a modulární
Hlavní doporučení
Řada SAB je efektivní do té doby, dokud není potřeba promazávání.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?