Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
Vertikální osa

S-Smart

Lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem
Dostupné velikosti
50 65 80

Globální data

  • Pohyb zajišťuje jedno lineární recirkulační kuličkové vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na míru s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Pás s průchodem „Omega“ pro volnější pracovní prostor a lehčeji se pohybující hmotu
  • Série SMART“: nejprodávanější série kvůli své jednoduchosti a rychlosti implementace
  • Vyhrazeno pro použití se střední zátěží a rychlostí
  • Úroveň ochrany vhodná pro prostředí dílen
  • Závitové otvory na konci profilu pro jednoduché a přímé uchycení chapadla
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
  • Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru

Dimensions

Unit : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Rail size 12 15 20
Maxi. stroke 1000 1500 2000
Maxi. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?