Actuators
Míč šroubová jednotka

Precision System TV

Kompaktní a přesná lineární jednotka pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 10 µm
Dostupné velikosti
60 80 110
1. Prostředí
Konfigurace osy
Array
Zdvih a zatížení
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Pracovní rychlost
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pro střední rychlost (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Životnost
(s)
Podrobné vyhledávání
(mm)
minimumLength
(mm)
Vyberte si konfiguraci

Globální data

  • Pohyb je vykonáván lineárním recirkulačním kuličkovým ložiskem v kleci a předpjatým kuličkovým šroubem
  • Lineární jednotka vyrobená na vyžádání s přizpůsobeným zdvihem až do 3 m
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Poháněno předpjatým kuličkovým šroubem s různými velikostmi průměru a typy závitu.
  • Standardní třída přesnosti ISO 7, na vyžádání třída ISO 5.
  • Ochrana lineárních vedení a kuličkového šroubu, umístěná uvnitř hliníkového profilu, je zajištěna pomocí železné ochranné páskyv

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

You need some help with a 3D file?