Korozní odolnost

ROBOT PLUS CR

Dostupné velikosti
100 130 160 220

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist“ (odolnost proti korozi) a označuje vnitřní a vnější komponenty z nerezové oceli, jako jsou ložiska, lineární vedení, matice, šrouby a další díly.
  • Pohyb zajišťují dvě lineární vedení s recirkulačními kuličkami a ozubený řemen.
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s přizpůsobeným zdvihem.
  • Technický list s výpočtem dodán na vyžádání
  • Vyhrazeno pro konfiguraci typu „jednoosé“ s vysokým zatížením, momentem a pracovní frekvencí.
  • Možnost umístění jednotky na hranu nebo na plochu.
  • Řemen a řemenice chráněné polyuretanovým ochranným pásem vedeným ložisky.
  • Pevná samonosná konstrukce díky obdélníkovému průřezu hliníkového profilu.
  • Volitelná konfigurace s dvojitým vozíkem poháněným stejným řemenem
  • Verze „2C“ vybavená dvěma nezávislými pojízdnými vozíky
  • Rychlá a snadná montáž převodovky přímo do hnací hlavy pomocí rozpínacího náboje
  • Užitečné příslušenství: redukce a montážní sady, držák snímače
You need some help with a 3D file?