Please contact ROLLON for other axis combination requests
ELM CR
Odolná lineární jednotka s pohyblivým profilem a upevněným vozítkem/motorem
Dostupné velikosti
50
65
80
110
Globální data
- Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist – Odolné vůči korozi“ – což zapříčiňují vnitřní a vnější součástky z nerezové oceli, kterými jsou například ložiska, lineární vedení, matky, šrouby a další díly
- Pohyb zajišťuje lineární vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a ozubený pás umístěný uvnitř profilu
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Volitelná konfigurace dvou vozíků, řízených stejným pásem
- Vedení, pás a kladky chráněné polyuretanovým ochranným pásem vedeným ložisky
- Profil může být natlakován čistým suchým vzduchem, aby byla dále zlepšena vzduchová těsnost jednotky vůči vnějšímu okolí
- Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
- Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru, synchronizační hřídel
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?