Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
Vertical Axis

ZCH

Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor
Dostupné velikosti
60 90 100 170 220

Globální data

  • Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s přizpůsobeným zdvihem do až 2,5 m
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Pás s typem pojezdu „Omega“ pro volnější pracovní prostor a lehčeji se pohybující hmotu
  • Osa Z s nejlepším poměrem cena/výkon v celé řadě ROLLON
  • Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a velkém zatížení
  • Po celé délce pohyblivého profilu jsou umístěny drážky pro uchycení energetického řetězu, či jiných senzorů.
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
  • Vsuny na konci profilu pro jednoduché a přímé uchycení chapadla

Dimensions

ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?