Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
Belt - Roller guide

TCR

Linear unit for medium load application. Stroke up to 11 m
Dostupné velikosti
140 170 200 220 230 280 360

Globální data

  • Pohyb zajišťují dvě lineární pojízdná vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s přizpůsobeným zdvihem do až 11m
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • K použití u „jednoosého“ typu konfigurace se střední zátěží a vysokou rychlostí provozu.
  • Možné uspořádání na hraně, či na plochém povrchu
  • Dostupný velký profil s šířkami 280 a 360 mm
  • Na vyžádání možnost obrábění vozíkové desky
  • Samonosná odolná struktura díky vysoké hodnotě momentů setrvačnosti u hliníkového profilu
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
  • Užitečné doplňky: držák senzoru, uchycovací matky

Dimensions

Unit : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Maxi. stroke 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Repetability  +/- 0,1 maxi

 

You need some help with a 3D file?