Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
Belt - vodítko

MCR

Lineární jednotka pro znečištěná prostředí. Zdvih až 10 m
Dostupné velikosti
65 80 105

Globální data

  • Pohyb zajišťují dvě lineární pojízdná vedení a ozubený pás uvnitř sekce
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s přizpůsobeným zdvihem až do 10m
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Obzvláště vhodné pro konfigurace uchycení dvou jednotek paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Dostupná možnost ochrany pomocí kovového pásku pro lineární vedení a ozubený pás (MCR 80 a 105)
  • Pohonný pás vedený v profilu pro dlouhé možnosti
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
  • Užitečné doplňky: synchronizační hřídel, držák senzoru

Dimensions

MCR 65
MCR 80
MCR 105
Profile width/height (mm) 65 x 65 80 x 80 105 x 105
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?