Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
Belt - Ball guide

MCH

Compact linear unit with stroke up to 10 m
Dostupné velikosti
65 80 105

Globální data

  • Pohyb zajišťuje lineární vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a ozubený pás umístěný uvnitř profilu
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s přizpůsobeným zdvihem až do 10m
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Obzvláště vhodné pro konfigurace uchycení dvou jednotek paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Možnost kovového ochranného plátu lineárních vedení a ozubeného pásu (MCH 80 a 105) pro provoz ve znečištěných prostředích
  • Pohonný pás vedený v profilu pro dlouhé možnosti
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
  • Užitečné doplňky: synchronizační hřídel, držák senzoru

Dimensions

MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?