Actuators & Systems
Actuators
Belt Drive
Čistý pokoj

Clean Room System One

Kompaktní lineární jednotka navržená pro použití v čistých prostorech
Dostupné velikosti
50 65 80 110

Globální data

  • Pohyb zajišťuje lineární vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a ozubený pás umístěný uvnitř profilu
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Těsnění je zajištěno polyuretanovou ochrannou vrstvou, vedenou miniaturními ložisky
  • Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru…
  • Speciální armatury namontované na obou koncích jednotky pro připojení k sacímu systému pro vakuové pumpování

Dimensions

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
You need some help with a 3D file?