Hřebenové a pastorkové pohony

YZ SAR+SAR

Lehký 2D portál pro užitečná zatížení do 60(*) kg s polyamidem potaženými válečky a neomezeným zdvihem v ose Y. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s² v ose Y.
Dostupné velikosti
180/120 250/180
Pracovní prostor konfigurovatelný až do : Y : 50 000 mm Z : 2 000 mm (*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
  • Pohyb zajištěn pomocí pojízdných vedení potažených polyamidem a pomocí pohonu hřebenu a pastorku
  • Skládá se z lineárních jednotek „Speedy SAR“ a „Speedy ZSY“
  • Velmi lehká struktura Y-Z složená ze samonosných hliníkových kolejí, eloxovaných na tvrdost 62 HRC
  • Manipulátor vyráběn na zakázku s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?