Belt drive(Y) - Ball screw drive(Z)
YZ SAB+SAR
2D gantry with precise movement and high axial load capacity on Z-axis. Payloads up to 50(*) kg. Speed/acceleration up to 3 m/s and 10 m/s² on Y axis
Dostupné velikosti
180/120
250/180
Workspace configurable up to :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
- Pohyb zajištěn válečkovými vedeními potaženými polyamidem a řemenovými pohony (osa Y) a ozubenými hřebeny (osa Z)
- Skládá se z lineárních jednotek „Speedy SAB“ (osa Y) a „Speedy SAR“ (osa Z)
- Velmi lehká konstrukce os Y-Z sestávající z nosného hliníkového profilu s tvrdým eloxováním 62 HRC
- Manipulátor vyrobený na zakázku s délkou zdvihu podle požadavku zákazníka
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?