Řemenový pohon - možnost řetězového nosiče kabelu
YZ RSMART+ZCH
Nejoblíbenější 2D portál pro užitečné zatížení do 150(*)kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
Dostupné velikosti
120/60
160/90
160/100
220/170
Pracovní prostor konfigurovatelný až do :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
- Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a pomocí ozubeného pásu
- To se skládá z lineárních jednotek „R-SMART“ a „Modline ZCH“
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
- Užitečné doplňky: energetický řetěz, redukce, montážní sady, držák senzoru
R120/ZCH60 | R160/ZCH90 | R160/ZCH100 | R220/ZCH170 | |
Payload (Kg) | 0 … 35 | 0 … 30 | 0 … 70 | 0 … 100 |
Y Stroke(mm) | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 | 250 … 5000 |
Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 500 … 2000 | 250 … 2100 | 250 … 2500 |

You need some help with a 3D file?