Actuators & Systems
Multi-Axis
YZ Multi-Axis
Řemenový pohon - možnost řetězového nosiče kabelu

YZ RSMART+ZCH

Nejoblíbenější 2D portál pro užitečné zatížení do 150(*)kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
Dostupné velikosti
120/60 160/90 160/100 220/170
Pracovní prostor konfigurovatelný až do : Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.

Globální data

  • Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a pomocí ozubeného pásu
  • To se skládá z lineárních jednotek „R-SMART“ a „Modline ZCH“
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
  • Užitečné doplňky: energetický řetěz, redukce, montážní sady, držák senzoru

Dimensions

R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?