Belt drive
YZ RSMART+SSMART
2D gantry with light-weight Z axis for payloads up to 60(*) kg. Speed/Acceleration up to 2,5 m/s and 8 m/s²
Dostupné velikosti
120/65
160/80
Workspace configurable up to :
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a pomocí ozubeného pásu
- To se skládá z lineárních jednotek „R-SMART“ a „S-SMART“
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
- Užitečné doplňky: redukce a jejich montážní sady, držák senzoru
R120/S50 |
R120/S65 |
R160/S80 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 15 kg |
0 … 30 kg |
0 … 42 kg |
| Y Stroke(mm) |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
250 … 5000 |
| Z Stroke(mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |
You need some help with a 3D file?