Stainless Components

YZ ROBOT CR+2SC CR

Corrosion Resistant Y2Z portal with single Y-Axis beam and two independent moving Z-axis
Dostupné velikosti
130/65x2 160/130x2 220/160x2
Y : ROBOT CR Z : SC CR
  • Skládající se ze systému lineárních jednotek Plus System Robot 2C CR a Plus System SC CR.  Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist“ (Odolné vůči korozi)
  • Lineární jednotky vybavené vnitřními a vnějšími součástkami z nerezové oceli, jakými jsou například: ložiska, lineární vedení, šrouby, matice a další
  • Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami a pomocí ozubeného pásu
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Pás a kladky chráněny polyuretanovou ochrannou gumou vedenou ložisky
R130/S65-2 CR R160/S130-2 CR R220/S160-2 CR
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?