YZ PAS+PAS
Tuhý a přesný 2D portál pro užitečné zatížení do 350(*) kg s neomezeným zdvihem v ose Y. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².
Dostupné velikosti
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Pracovní prostor konfigurovatelný až do :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí dodatečných možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
Globální data
- Pohyb zajištěn pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkovými ložisky a pomocí tvrzeného a broušeného spirálovitého pohonu typu hřebem a pastorek
- Skládá se z lineárních jednotek „Tecline PAS“
- Lineární vedení umístěná na opracovaných površích
- Velmi dobrá opakovatelnost i přes velmi velké délky
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- K dispozici několik mechanických možností: držák detektoru, automatické promazávání, vertikální blokátor, ochranný přístroj proti pádu…
- Integrovaný energetický řetěz a lištování. Možnost několika samostatných os Z
Dimensions
PAS 170/90 |
PAS 200/100 |
PAS 220/170 |
|
Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
60 … 200 |
Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/200 |
PAS 280/200P |
PAS 280/200E |
|
Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 400 |
100 … 300 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAS 280/220 |
PAS 360/220 |
PAS 360/280 |
|
Payload (Kg) |
50 … 600 |
300 … 600 |
400 … 800 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
500 … 2500 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?