Special Material

X-Rail Stainless steel

Self-aligning "cost effective" roller guide in stainless steel version
Dostupné velikosti
20 26 30 40 45
  • Kompenzace vychýlení až do 3,5 mm díky konfiguraci koleje „T+U“
  • Zredukované velikosti dostupné pro kolej U-slide: 20 / 30 / 45
  • Odpovídající použitím s přiměřenou pracovní zátěží, manuálního typu, bez nárazů.
  • Upravitelná hodnota předpětí koleje. Podbíjení kolejí nedoporučujeme
  • Vhodné pro pohyby vychýlení v řádech mm

Verze nerezové oceli (série CEX/TEX). Také dostupné ve verzi z elektrogalvanizované oceli (série CES/TES), nebo v nidtridované verzi (série CEN/TEN)

Provozní teplota mezi -20°C a +100°C

Vhodné pro použití ve znečištěných a vlhkých prostředích

You need some help with a 3D file?