Nox Hardened

X-Rail Rollon-Nox

Self-aligning "cost effective" roller guide hardened by Nox patented process
Dostupné velikosti
26 30 40
  • Lineární pojízdné vedení kombinující lineární a kruhový pohyb jiných poloměrů
  • Nejekonomičtější technické řešení na trhu. Možnost vykonávat pouze kruhové pohyby v určitých sekcích
  • Předpětí základové desky je udržováno po celé délce koleje i v případě komplexních pohybů
  • Jezdci mohou být, například, namontováni přímo na přenosné struktury, čímž se předchází přílišné šířce těla.
  • Speciální rozvržení mohou být vyrobena na zakázku.
  • Provozní teplota mezi -20°C a +80°C

Verze z galvanizované oceli, materiál koleje: C43 a Fe360 pro tělo. Jezdci v 100Cr6. Na vyžádání může být dosaženo větší odolnosti proti korozi pomocí chemického niklování (schváleného Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv).

You need some help with a 3D file?