Nákladově efektivní

X-Rail

Vysoce přizpůsobivé vedení
Dostupné velikosti
20 26 30 40 45
  • 3 dostupné velikosti koleje „U-slide“: 20 / 30 / 45
  • Odpovídající použitím s přiměřenou pracovní zátěží, manuálního typu, bez nárazů.
  • Upravitelná hodnota předpětí jezdce. Nedoporučujeme použití výhybky
    Vhodné pro pohyby s přesností v mm
  • Maximální rychlost: 1,5 m/s. Max. zrychlení: 2 m/s².

Dostupné v elektrogalvanizované (série CES/TES), nitridované (série CEN/TEN), či nerezové oceli (série CEX/TEX)

Provozní teplota v rozmezí -20°C a +120°C

Vhodné pro použití ve znečištěných a vlhkých prostředích

You need some help with a 3D file?