Řemenový pohon

VER

Vertikální lineární modul optimalizovaný pro vertikální pohyb a polohování.
Dostupné velikosti
90FM 120 125 150
Základní hmotnost jednotky (nulový zdvih): 27 kg Lineární hmotnost jednotky: 1,7 kg/100 mm Hmotnost vozíku: 12,5 kg Maximální rychlost: 4 m/s Opakovatelnost bez zatížení: 0,1 mm Obvod kladky: 220 mm/otáčku Velikost řemene: 50 AT 10 Maximální tažná síla na řemenu: 2892 N Hlavní moment setrvačnosti Y: 2211 cm^4 Hlavní moment setrvačnosti Z: 1962 cm^4 Teleskopické osy poháněné hřebenem a pastorkem s dvojitým nosníkem Dvojitý synchronní zdvih s použitím jednoho motoru Celkové rozměry snížené o 35 % ve srovnání se standardními osami Rychlost až 3 m/s Snížená náročnost údržby
You need some help with a 3D file?