Vysoce odolná vodítka ve tvaru V

V-Line

Za studena tažená vedení ve tvaru V s kalenými oběžnými drahami a kuličkovými ložisky ve tvaru V umožňujícími vysoký výkon i při vysokém zatížení.
Dostupné velikosti
19 22 32 35 40 47 52 62 72
Materiál: Ocel nebo nerezová ocel s kalenými oběžnými dráhami
Zatížitelnost: Vysoká nosnost
Použití: Vhodné pro hladké a těžké zatížení
Vodítka: K dispozici v různých délkách a velikostech
Ložiska: Kuličková ložiska ve tvaru V

Kluzáky jsou vybaveny kuličkovými ložisky nebo kuželovými válečkovými ložisky, díky čemuž dosahují vysokého výkonu i při velkém zatížení. Jejich tvar je ideální pro znečištěné prostředí.
Vodicí kolejnice a válečky jsou k dispozici v různých provedeních a materiálech, například z nerezové oceli.
Vodítka jsou k dispozici také s integrovanou ozubenou tyčí a pastorkem.

You need some help with a 3D file?