Vysoká rychlost
UNILINE E
Ekonomický lineární aktuátor s rychlostí až 5m/s a zrychlením až 15 m/s²
Dostupné velikosti
55
75
- Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
- Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
- Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
- Dostupné montážní sady pro výrobu víceosých systémů X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
E55 |
E75 |
|
Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |

You need some help with a 3D file?