High speed

UNILINE A

"Cost saving" linear actuator with speed and acceleration up to 7 m/s and 15 m/s²
Dostupné velikosti
40 55 75
  • Pohyb zajišťuje lineární pojízdné vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže
  • Vhodné pro použití u automatických cyklů ve vysoké rychlosti a středním zatížení
  • Ochrana jednotky pomocí podélných těsnění pro provoz ve znečištěných prostředích
  • Pomocí duté hřídele s perem je točivý moment přenesen na kladku
  • Dostupné montážní sady pro výrobu víceosých systémů X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Dostupné v „protikorozivní“ variantě do vlhkých prostředí

Provozní teplota mezi -20°C a +80°C

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?